НОВИНКА

Циліндро-конічні редуктори MAXXDRIVE® XJ

Індустріальні редуктори

  • Потужність: 2.0 - 1,250 HP
  • Крутний момент: 132,800 - 947,100 lbf-in
  • Корпус зі збільшеною міжосьовою відстанню
  • "J" розташування хвиль
  • 3-ст.
  • Низький рівень шуму
  • Корпус, оптимізований для навантажень в радіальному напрямку
Типорозміри: 8
Монтажне положення: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Передаточні числа: 12.5:1 - 112:1

Промисловий редуктор MAXXDRIVE ® XJ доступний у вигляді триступеневого конічного циліндричного редуктора. Конструкція корпусу відповідає перевіреному принципу блокового корпусу і спеціально оптимізована для зовнішніх навантажень. Завдяки подовженому розташуванню ступенів редуктора корпус має велику міжосьову відстань, що забезпечує J-подібну конструкцію приводу. Високі вимоги до невеликого монтажного простору можуть бути легко задоволені, особливо у випадку приводів шасі.


Багато опцій запозичені із перевіреної модульної системи серії промислових редукторів, тому терміни постачання відповідають стандартним промисловим редукторам MAXXDRIVE®. Ми пропонуємо короткі терміни постачання та стислі терміни проектування. Це стало можливим завдяки великим знанням наших експертів про конкретні вимоги до кожного додатку й оптимальному запасу.

  • Версія приводу: адаптер двигуна IEC/NEMA або вільний приводний вал
  • Кріплення на ніжці або кріплення (з крутним моментом) важіль
  • Доступні різні вихідні вали: суцільний вал, порожнистий вал (шпонка/усадкова шайба), DIN5480
  • Кріплення гальма за допомогою приводного фланця або доступна гальмівна консоль
  • вихідна муфта (бочкова муфта)

  • Корпус оптимізований для зовнішніх навантажень
  • Збільшена міжцентрова відстань
  • Коригування вхідних і вихідний валів можна адаптувати до розмірів клієнта, можливе
  • -"J" розташування валів
  • Висока надійність
  • Довгий термін служби
  • Можлива синхронізація за допомогою пасової передачі
  • Висока точність